Sélectionnez votre pays
LS610-DA-P/F2/146 Transmetteur données optique
Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 120 m, lumière infrarouge, fiche M12, version pour une utilisation à des températures très basses
Principaux avantages en un coup d'œil
- Appareils pour PROFIBUS
- Version pour applications à basse température
- interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology)
- Raccordement à connecteur pour montage rapide
- réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil
- utilisable à partir d'un domaine de la portée 0
- barre d'affichage pour l'intensité du signal
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH