Sélectionnez votre pays
LMC-Ex Magnetic Immersion Probe
Magnetic immersion probe for continuous measurements
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sensor for continuous level measurement in liquids
- Resolution 5 mm or 15 mm
- Media contacting parts of stainless steel
- Mounting without removing the float
- Approved for zone 0
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE