Sélectionnez votre pays
RC15-14-N3-Y187458 Détecteur annulaire inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Diamètre intérieur 15 mm
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs





Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à RC15-14-N3-Y187458
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR bistable | |
| Diamètre intérieur | 15 mm | |
| Sphère de mesure | 6 mm, 1.4401 | |
| Vitesse de passage | v | ≤ 10 m/s |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 25 V | ||||||||||||
| Course différentielle | H | typ. 1 % | ||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||||||||
| Consommation en courant | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Power ON | ≥ 3 mA pour UB = 8 V ≥ 4,2 mA avec UB = 10 V | |||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||
| MTTFd | 2130 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | ||||
| Température ambiante | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | câble PVC , 2 m douilles Crimp débrochables 60888-3, AMP | ||||||||||
| Section des fils | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Câble | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 36 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.