Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCM-70-V Totaliseur

Totaliseur électromécanique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compteur totalisateur électromécanique
  • 7 décades
  • Fréquence de comptage jusqu'à 25 Hz
  • Sans réinitialisation
  • Tension d'alimentation 230 V AC
  • Fixation par ressorts … cran d'arrêt ou bride de fixation pour faciliter le montage
  • Degré de protection IP42 selon DIN EN 60 529 (face avant uniquement)
  • Tenue aux chocs selon
    EN 60068-2-27
  • Tenue aux vibrations selon
    EN 60068-2-6

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KCM-70-V

typeindication numérique
nombre de décades7
valeur affichéehauteur numérique 4 mm
Tension d'emploiUB230 V C.A.
Puissance absorbéeP01,3 VA
longueur d'impulsion/intervalle entre impulsions50 ms / 50 ms
fréquence de comptage10 Hz
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 % (pas condensable)
Raccordementfil AWG 22
150 mm lang
Masse50 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 54 mm
Fixationbride de fixation
Durée de vie> 50 x 106 impulsions
Notes générales