Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ESM58-TZ Codeur absolu

Codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Interface Ethernet avec TCP/IP
  • 30 bits multitour
  • serveur web intégré
  • Arbre creux emboîtable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à ESM58-TZ

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
MTTFd120 a
Durée de mission (TM)20 a
L101,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 4 W
Linéarité± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceMODBUS TCP/IP
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitour14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s
ConnecteurEthernet: 1 prise M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 5-pôles, codage A *
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) Standard , avec l'option T -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérialboîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Masseenv. 500 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1 sans joint d'arbre
max. 3000 min -1 avec joint d'arbre
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm sans joint d'arbre
≤ 5 Ncm avec joint d'arbre
Couple de serrage des vis de fixationmax. 1,8 Nm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axialstatique : ± 0,3 mm, dynamique : ± 0,1 mm
Ecart latéralstatique : ± 0,5 mm, dynamique : ± 0,2 mm
Dimensions
Longueur106 mm
Diamètre59 mm
Notes générales