Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN3-F31-E8-V16-V15 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
En stock150,43 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBN3-F31-E8-V16-V15

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,2
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 500 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritétoutes les lignes
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 25 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd780 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Raccordement (côté système)Fiche de connecteur Rd 24 x 1/8 po
6 broches+PE
Raccordement (côté vanne)5-broches, M12 x 1 socle débrochable
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Dimensions
Hauteur33,5 mm
Largeur65 mm
Longueur36 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.