Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FE-RR1 Réflecteur

Réflecteur, rond ø 80.87 mm, centré trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Réflecteur rond, cubique en coin
En stock19,09 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à FE-RR1

Forme constructiveRond
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensionsdiamètre : 80,87 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales