Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DTM HART Multiplexer Gestion. de type périphérique

Gestionnaire de type d'appareil (DTM) pour la communication HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface Homme-Machine
  • Pour HiDMux2700
  • Pour KFD2-HMM-16/KFD0-HMS-16
En téléchargeant le logiciel, vous acceptez les conditions de licence.
Télécharger
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à DTM HART Multiplexer

descriptionApplication de trame FDT de PACTware Consortium e. V permettant l'utilisation du gestionnaire de communication, d'appareils et de systèmes compatibles FDT 1.2 de fabricants spécifiques. La présence de Microsoft .NET Framework est impérative.
RaccordementLe multiplexeur HART est accessible via une interface RS-485.
Pour connecter un PC, le convertisseur d'interface RS-485 vers USB I-7561 est disponible.
Matériel requisvoir les notes de version
Configuration systèmevoir les notes de version
Languesanglais
Contrat de licenceLe logiciel est fourni avec une licence complète et inclut la fonctionnalité FDT DTM complète.
Configuration
Représentation de la configuration du systèmeReprésentation graphique de tous les gestionnaires de type d'appareil et communications dans l'arborescence. Code couleur pour l'identification des unités défectueuses et le fonctionnement de simulation en cas d'une utilisation en ligne. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément. Il est ainsi possible de consulter les paramètres de l'appareil, de contrôler la valeur de mesure et d'afficher le diagnostic de l'appareil simultanément.
Planification des systèmes, traitement des applicationsGénération d'une configuration au moyen d'un menu de traitement d'application graphique. Modification des projets disponibles. Marquage des commutateurs de sélection pour chaque voie. Configuration hors ligne, sauvegarde des données du projet sur disque dur. Comparaison automatique du plan de projet avec le système existant disponible lors de l'établissement des connexions au niveau des appareils et des paramètres.
conditions d'emploivoir les notes de version
Notes générales