Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DTM Level Control Collection de DTM

Principaux avantages en un coup d'œil

  • DTM d'appareils
  • Pour les périphériques de niveau
  • Les logiciels de configuration, comme  PACTware, doivent être installés séparément
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à DTM Level Control

descriptionCollection de tous les DTM d'appareil et de communication pour le paramétrage des appareils de technologie de commande du niveau
(BARCON LHC-M HART, BARCON PPC-M HART, BARCON LHC-M PROFIBUS, BARCON PPC-M PROFIBUS, CorrTran HART, LUC-M HART, LUC-M PROFIBUS, Pulscon LTC HART, Pulscon LTC PROFIBUS, Vibracon)
Matériel requis- Processeur : min. 500 MHz
- Mémoire vive : min. 256 Mo
- Espace disponible sur le disque dur : min. 200 Mo
- Résolution graphique : 1 024 x 768
Selon la complexité du projet et les DTM utilisés, la mémoire requise peut être beaucoup plus importante.
Configuration systèmesystème d'exploitation :
- Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
navigateur internet :
- Microsoft Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure
composants logiciels requis pour l'installation
- Microsoft .Net Framework 3.5 ou version ultérieure
- Programme d'infrastructure FDT PACTware 5.X
- Gestionnaire de type de périphérique spécifique à l'application
LanguesVous pouvez sélectionner l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe
LicenceLes collections de DTM Pepperl+Fuchs peuvent être téléchargées séparément ou ensemble dans une version associée à une licence de base. Cette version peut également être obtenue sur CD-ROM auprès de Pepperl+Fuchs.

Licence de base :
Le logiciel reste dans une version de base après l'installation, conformément aux conditions d'utilisation d'une licence de base pouvant présenter des fonctionnalités restreintes. La licence de base est fournie gratuitement.

Licence complète :
La licence complète, qui peut uniquement être activée par un numéro de clé de licence individuel, transfère une version de base du logiciel vers une version complète conformément aux conditions d'utilisation d'une licence complète. En vertu de ces conditions, le logiciel peut être installé simultanément sur plusieurs postes de travail. Les licences complètes incluant les fonctionnalités mentionnées ci-après peuvent être commandées auprès de Pepperl+Fuchs.
Licences disponiblesTechnologie de commande du niveau de collection de DTM :
la licence de base inclut déjà la licence complète ; aucune licence supplémentaire n'est nécessaire
InstallationDes droits d'administrateur sont requis pour l'installation sous Windows.
Configuration
Représentation de la configuration du systèmeReprésentation graphique de tous les gestionnaires de type d'appareil et communications dans l'arborescence. Code couleur pour l'identification des unités défectueuses et le fonctionnement de simulation en cas d'une utilisation en ligne. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément. Il est ainsi possible de consulter les paramètres de l'appareil, de contrôler la valeur de mesure et d'afficher le diagnostic de l'appareil simultanément.
Planification des systèmes, traitement des applicationsGénération d'une configuration au moyen d'un menu de traitement d'application graphique. Modification des projets disponibles. Marquage des commutateurs de sélection pour chaque voie. Configuration hors ligne, sauvegarde des données du projet sur disque dur. Comparaison automatique du plan de projet avec le système existant disponible lors de l'établissement des connexions au niveau des appareils et des paramètres.
Notes générales