Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AB-12 Angle de montage

support de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M12
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à AB-12

Diamètre intérieur12 mm
MatérialAcier inoxydable 304
Dimensions31,8 mm x 31,8 mm x 25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Largeur31,8 mm
Longueur31,8 mm
Notes générales