Sélectionnez votre pays
KFD2-VR-Ex1.19-Y109129 Répéteur de tension
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée de tension -10 V ... 10 V
- Fréquence de transmission pouvant atteindre 50 kHz
- Sortie de tension -10 V ... 10 V
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL