Sélectionnez votre pays
RL28-8-H-1500-LAS/105/110 Cellules détection directe BGS
Cellule détection directe BGS
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
- Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
- Version laser pour les longues portées
- Section du faisceau lumineux réduite pour la détection de petites pièces









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
- ZH
Données techniques relatives à RL28-8-H-1500-LAS/105/110
| Domaine de détection | 100 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| Domaine de détection min. | 50 ... 200 mm | ||||||||||||||||||||||
| Domaine de détection max. | 100 ... 1500 mm | ||||||||||||||||||||||
| Elimination de l'arrière-plan | max. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection | ||||||||||||||||||||||
| Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
| Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Projection tache lumineuse | max. 1,5 mm x 4 mm , tache lumineuse perpendiculaire à l'axe longitudinal du boîtier | ||||||||||||||||||||||
| Différence noir-blanc (6 %/90 %) | ≤ 40 % | ||||||||||||||||||||||
| Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 590 a | |
| Durée de mission (TM) | 10 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte | |
| Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection | |
| Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection , commutation "clair/foncé" |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 40 mA |
| Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 2 s |
| Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
| Sortie signal | 1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA | |
| Fréquence de commutation | f | 140 Hz |
| Temps d'action | 3,5 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 | |
| Sécurité du laser | IEC 60825-1:2014 |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
| Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
| Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur en matière plastique M12 x 1, 5 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 70 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.