Sélectionnez votre pays
NJ2-F-E02-2.062-V1 Détecteur inductif
Détecteur inductif, cylindrique
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 fils courant continu
- Utilisation sur les machines à souder
- Portée 2 mm
- Antidéflagrant jusqu'à 1000 PSI












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ2-F-E02-2.062-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP/NPN | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 30 Hz |
| Course différentielle | H | 10 ... 20 % typ. 15 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V CC |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 100 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 35 mA |
| Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
| Intensité du champ magnétique, champs continus | 100 mT |
| pression de service dynamique | 1000 psi |
| LED verte | Power on | |
| LED jaune | Statut de sortie |
| Normes | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Matérial | Boîtier : zinc Sonde : Aluminium | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 161 g | |||||||
| Remarque | X = 2,062 pouces (52,4 mm) | |||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.