Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ2-D-E02-2.062-V1 Détecteur inductif

Détecteur inductif, cylindrique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 fils courant continu
  • Utilisation sur les machines à souder
  • Portée 2 mm
  • Résistant à la pression jusqu'à 3000 psi
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ2-D-E02-2.062-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP/NPN
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf30 Hz
Course différentielleH10 ... 20 % typ. 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd
≤ 2 V CC
Courant d'emploiIL≤ 200 mA
Courant résiduelIr
≤ 100 µA
Consommation à videI0
≤ 35 mA
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus100 mT
pression de service dynamique3000 psi
LED vertePower on
LED jauneStatut de sortie
NormesEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP67
MatérialBoîtier : zinc
Sonde : Aluminium
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse191 g
Dimensions
Longueur34,5 mm
Diamètre12,7 mm
RemarqueX = 2,062 pouces (52,4 mm)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.