Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L Module d'entrée/sortie ASi

Module compact G16 4 entrées (PNP) et 4 sorties statiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • Connexions par fiches coaxiales
  • Connexion AS-Interface par le biais d'un insert fileté métallique M12 avec SPEEDCON
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Alimentation des entrées depuis l'interface AS
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Surveillance de communication
  • Detection de surcharge de l'alimentation capteur
  • Détection de surcharges en sortie avec LED par voie

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
numéro de fichier ULE223772
LED PWR/FAULTAffichage d'état ; LED multicolore
Verte : fonctionnement normal
Rouge : erreur de communication
Jaune/rouge clignotante : adresse 0
Vert/rouge clignotante : alimentation du détecteur ou surcharge en sortie
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTÉtat de commutation (sortie) ; quatre LED de couleur jaune/rouge
Jaune : sortie active
Rouge : surcharge en sortie
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 240 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 150 mA (TB ≤ 70 °C), protection contre les surcharges et les courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant1 A par sortie
Catégorie d'utilisationDC-13
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
RaccordementAS-Interface et tension auxiliaire : M12 x 1-connecteur coaxial
capteurs/actuateurs : M8 x 1-connecteur coaxial
Matérial
BoîtierPBT
Masse150 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm (connecteur M12),
0,2 Nm (connecteur M8)
Fixationmontage par vissage
Notes générales