Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V16-W Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, Rd 24, 6 broches et PE

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contacts dorés
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V16-W

nombre de pôles6 + PE
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1Rd 24
Tension d'emploiUBmax. 250 V
Courant d'emploiIBmax. 10 A
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordement1 x connecteur femelle, Rd 24 x 1/8"
Bornes à vis pour 1,5 mm2 max.
Presse-étoupe PG 9
Matérial
contactsCuSn / Au
PoignéePBT
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Masse42 g
Durée de vie> 500 cycles de connexion
Notes générales