Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiSHPTB/32/FOX2001C-02 Platine de connexion HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • FTA de remplacement IA 200
  • Conçu pour FBM 201, 204, 215 et 237
  • Connecteurs Sub-D 25 broches, câblage PCS
  • Connexions d'alimentation redondante
  • Impédance de ligne facile à ajouter

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiSHPTB/32/FOX2001C-02

Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Protection315 mA , 5 x 20 mm
Dissipation thermique0,7 W , avec multiplexeur
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Voies de signaux HART
Nombre de voies32 boucles de signaux déséquilibrées
Alimentationoui
Voies de signaux HART30 V CC
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation
Section des fils2,5 mm2 (16 AWG)
Raccordementct terrain\~: 2 prises Sub-D 37 broches
côté commande : 4 connecteurs 26 broches
Interface RS 485 : borniers à vis amovibles
Alimentation : borniers à vis amovible
Masseenv. 500 g
Dimensions260 x 120 x 190 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris avec HiDMux2700
Hauteur120 mm
Largeur260 mm
Profondeur190 mm
Fixationmontage sur rail symétrique
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales