Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LLE 18/30-2,3-3,0-Z1 M.BÜND.O. Fibre optique en verre

Une voie de conduite à fibre optique avec gaine métal/silicone et optique de collimation

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LLE 18/30-2,3-3,0-Z1 M.BÜND.O.

Domaine de détection200 mm
Longueur des fibres optiquesl3000 mm
Diamètre du fibre optiqued5,9 mm
Forme d'adaptateur18/30
élément terminalCylindrique optique de collimation
rayon de courburemin. 22 mm
diamètre du faisceau de fibres2,3 mm
Face de sortie : 4,2 mm2
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal-silicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateurpolyamide PA 6.6
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsGLV30
Notes générales