Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E4A-KE-ZE/R Module d'entrée/sortie ASi

Module pour armoire de type KE, 4 entrées (PNP) et 4 sorties relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier équipé de bornes amovibles avec détrompage mécanique de différentes couleurs
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Sorties de relais sans potentiel
  • Jack d'adressage
  • Alimentation des capteurs au choix, externe ou … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, alimentation interne des capteurs, entrées et sorties

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.211,70 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E4A-KE-ZE/R

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
profilS-7.A.7
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID27
numéro de fichier ULE106378
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 4 LEDs jaune
tension auxiliaire (entrée)UEXT12 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 35 mA (aucun détecteur)/210 mA maximum
Protection contre les surtensionsO1 ... O4 : Surtension de catégorie II
UEXT, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Tension21 ... 31 V CC (INT)
intensité de courant maximal admissible≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT)
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 2 mA
1 (amorti)≥ 4 mA
temporisation du signal<2 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties relais, à fermeture
Alimentationaucun
charge nominale
par contact2 A / 30 V DC (nach UL max. 24 V DC); 2 A / 253 V AC
par module8 A
Circuit de commande≤ 8 mA par relais (en provenance d'AS-Interface)
délai de coupure< 10 ms (AS-Interface/Contact)
Catégorie d'utilisationDC-13 und AC-14
Cycles de manoeuvre
mécanique5 x 106
électrique0,2 x 106 (250 V AC, 2 A, cosφ = 0,4)
Protection contre les surchargesunité de fusible 2 A requis dans le circuit du courant de charge
Entrée/Sortieisolation sécurisée tension d'isolation nominale 300 V c.a.
Entrée/interface ASPosition de commutateur INT : aucune Position de commutateur EXT : isolation renforcée, tension d'isolation nominale 66 V c.c.
Sortie/sortieisolation de base, tension d'isolation de calcul 300 V AC
Sortie/AS-Interfaceisolation sécurisée tension d'isolation nominale 300 V c.a.
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-4:2007 EN 61326-1:2006
Basse Tension
Directive 73/23/CEEEN 60947-1:2007
Séparation galvaniqueEN 60947-1:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2004
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans manchon de bout) : 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
avec un raccord à plusieurs fils de 2 conducteurs de même section :
flexible avec manchon de bout Twin : 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse170 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm ... 0,6 Nm
Notes générales