Sélectionnez votre pays
PIR20/31 sw Passive infrared motion sensor
Presence detector using infrared heat radiation for detecting people, detection range 1.8 m x 2.6 m, max. installation height 5 m, black housing, relay contact output, screw terminals
Principaux avantages en un coup d'œil
- Door activation sensor
- One of the smallest sensors for person detection
- Reliable detection through change in the thermal image from +/- 0.5 °C
- Accurate and seamless field adjustment through aperture and zoom function
- Function only in case of movement
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT