Sélectionnez votre pays
NBN8-12GM65-US-V12 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 mm, non noyable
- bifilaire AC/DC












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN8-12GM65-US-V12
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 8 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | 30 Hz |
| Course différentielle | H | 3 ... 15 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 8 V |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 8 ... 200 mA C.A./C.C. |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,8 mA |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 20 ... 250 V C.A./C.C. |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 30 | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 39 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.