Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

P-LB-1.E.23 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Se branche directement sur le côté terrain des modules KF
  • Entrées de signal analogique ou numérique
  • Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kA
  • Protège les fils 2 et 3 des modules KF
  • Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à P-LB-1.E.23

Nombre de boucles du signal protégées2
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementbornes 2, 3
Tension assignéeUBmax. 30 V
Courant assignéIBmax. 250 mA
Courant de fuitemax. 5 µA
Tension à l'état passantmax. 45 V
Isolation par rapport à la terremax. 500 V Tension d'amorçage
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 70 g
Dimensions20 x 104 x 127 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur le module KF
Certificats d'examen UE de typePTB 02 ATEX 2044
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
TensionUi30 V
CourantIi250 mA
Capacitance interneCinégligeable
Inductance interneLi 200 µH
Courant de fuite maximum10 kA (8/20 µs) par fil
Temps d'action nominal
Symétrique1 ns
Asymétrique100 ns
résistance en série≤ 0,5 Ω par conducteur
Bande passante≥ 40 kHz
CertificatPF 16 CERT 3908 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 12.0123
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales