Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

KVF-103-K Overflow sensor

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 13 V DC supply voltage
  • Monitoring of overflow and back pressure
  • Capable of distinguishing between water and air
  • No moving parts
  • Simple mounting

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à KVF-103-K

Rated voltageUr13 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP68
Connectioncable , length 5 m (15 ft) , 2 x 0.75 mm2 cross section
MaterialStainless steel
Massapprox. 350 g
Dimensions∅18 x 107 mm (∅0.7 x 4.2 inch)
Length107 mm
Diameter18 mm
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.