Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GL3-T/153 Cellule fourche optoélectro.

Cellule à fourche optoélectronique miniature pour la détection de petites pièces, boîtier en T, largeur de fente de 3,15 mm, lumière infrarouge, sorties NPN, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Optimisé pour la détection de petites pièces
  • Fréquence de commutation élevée
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à GL3-T/153

Emetteur de lumièreIRED , 940 nm
Type de lumièreIRED
Largeur de la fourche3,15 mm
Profondeur de fourche3,15 mm
Limite de la lumière ambiante1000 Lux
MTTFd44332 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB5 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Emetteur
Type de lumièreinfrarouge 940 nm
Tension directeVF< 1,6 V
Tension de chocVFM30 V
Courant directIF50 mA
Tension inverseVR5 V
Courant inverseIR≤ 10 µA
Dissipation thermique75 mW
Récepteur
Type de sortieNPN
Tension d'amorçage CEVCEO30 V
Tension d'amorçage ECVECO5 V
Courant d'obscurité collecteurICEO< 1 µA
Courant de collecteurIC20 mA
Dissipation thermiquePD75 mW
Sortie signal1 NPN , Phototransistor
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation20 mA
Temps d'action25 µs
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Section des fils4 x 0,08 mm2
Degré de protectionIP30
Raccordement610 mm, câble PVC ,
fils individuels de couleur
Matérial
BoîtierPC
Masse7 g
Dimensions
Hauteur12,9 mm
Largeur23,6 mm
Profondeur15,9 mm
Notes générales