Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CCN15-30GS60-E2 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm non noyable
  • Distance de commutation réglable par potentiomètre
  • Résistance augmentée CEM
  • Série en acier inox
  • Gamme de tension d'emploi 10 ... 60 V C.C.

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.136,41 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CCN15-30GS60-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn15 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,1 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A18 mm
B10 mm
C30 mm
F60 mm
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 10 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,8 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd750 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,4 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Notes générales