Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OMH-ML9 support de montage

Support de montage pour les capteurs de la série ML9, Angle de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-ML9

Matérialacier inox
Masseenv. 8 g
Dimensions
Hauteur14 mm
Largeur22,6 mm
Longueur33,6 mm
SérieML9
Notes générales