Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB2-12GM85-US-FE-V12 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface active acier inoxydable
  • Portée 2 mm
  • bifilaire AC/DC
  • Objets ferromagnétiques
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB2-12GM85-US-FE-V12

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0.4 - 0.7
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationf30 Hz
Course différentielleH3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 7 V
Courant assigné d'emploiIe8 ... 200 mA C.A./C.C.
Courant résiduelIr≤ 1,3 mA
Affichage des dérangementsLED, vert/jaune (clignote alternativement) - Affichage court-circuit/surcharge
Indication fonctionnementLED Dual
Vert : courant
Jaune : sortie
Tension assignée d'emploiUe20 ... 250 V C.A./C.C.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 250 V CA/CC
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble
Connecteur
Filetage1/2"-20 UN
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur85 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.