Sélectionnez votre pays
NDP-KE2-8E2 Module WIS primaire
Système de transmission, inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 canaux de transmission
- 9 sorties
- LED pour afficher les états de sortie et la communication
- Possibilité de désactivation
- Boîtier avec bornes amovibles
- Montage sur rail symétrique DIN
- Pour la connexion d'une tête d'émetteur
- Peut uniquement être utilisé avec le transmetteur WIS série NDP5-30GM
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH