Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KHE-C01-2,2-2,0-K137 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Très souple
  • Montage même dans des conditions d'emplacement défavorables grâce à une sortie optique radiale
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KHE-C01-2,2-2,0-K137

Domaine de détectionSU18: 35 mm
SU18/35: 140 mm
SU19: 35 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued2,2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 1 mm
Répartition des fibresFvvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminallaiton nickelé
Volume de livraisonCâbles à fibre optique emballés par deux
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales