Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KLR-C04-1,25-2,0-K80 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KLR-C04-1,25-2,0-K80

Domaine de détectionSU18: 8 mm
SU18/35: 25 mm
SU19: 8 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued1,25 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 15 mm
Répartition des fibresFvvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales