Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KLR-A32-2,2-2,0-K83 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Grande plage de réglage
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KLR-A32-2,2-2,0-K83

Domaine de détectionSU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued2,2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalcircuit prétraité
rayon de courburemin. 25 mm
Répartition des fibresFvvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminallaiton nickelé
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales