Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KLE-A16-2,2-2,0-K109 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Grande plage de réglage
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KLE-A16-2,2-2,0-K109

Domaine de détectionSU18: 100 mm
SU18/35: 420 mm
SU19: 100 mm
ML17-LL: 67 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued2,2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalcircuit prétraité
rayon de courburemin. 25 mm
Répartition des fibresFvvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminallaiton nickelé
Volume de livraisonCâbles à fibre optique emballés par deux
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
Notes générales