Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB2000-F54-E5-V15 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de commutation
  • 5 différentes fonctions de sortie réglables
  • Entrée d'apprentissage
  • Possibilités de synchronisation
  • Possibilité de désactivation
  • Compensation en température

Afficher plus

En stock302,68 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à UB2000-F54-E5-V15

Domaine de détection80 ... 2000 mm
Domaine de réglage100 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 80 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Retard à l'appel≤ 150 ms
LED verteverte en permanence : indication de fonctionnement
clignotante verte : apprentissage
LED jauneétat de commutation
clignotante : apprentissage (objet détecté)
LED rougeclignotant :
fonctionnement normal : défaut
fonction d'apprentissage : objet non détecté
permanent :
fonction d'apprentissage, objet incertain
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 55 mA
Synchronisation1 entrée de synchronisation
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 33 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 33 / n Hz, n = nombre de détecteurs
Type d'entrée1 entrée autodidactique,
point de commutation A1 : -UB ... +1 V, point de commutation A2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie E5, PNP, à fermeture/à ouverture
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationfmax. 3 Hz
Course différentielleH≤ 1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierABS
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse100 g
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur105 mm
Longueur25 mm
Notes générales