Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-3M0 Câble de connexion HART

Câble de connexion HART, longueur : 3 m

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Accessoire H-System
  • Câble de connexion entre la carte de communication HART et la platine de connexion
  • Câble 34 broches
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiACA-UNI-FLK34-FLK34-3M0

Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Raccordement
Appareil1 x Connecteur FLK (femelle), 34 broches
Platine de connexion1 x Connecteur FLK (femelle), 34 broches
Masseenv. 900 g
Longueur du câble3 m
Notes générales