Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GLP120-RT/40b/103/156 Cellule fourche optoélectro.

Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en plastique, largeur de fente de 120 mm, lumière rouge, lumière/obscurité, version CC, sortie PNP, fiche M8, 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version en matière synthétique
  • Affichages de fonctionnement haute visibilité
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à GLP120-RT/40b/103/156

Emetteur de lumièreLED , 640 nm à impulsions
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Taille de l'objetmin. 0,8 mm
Largeur de la fourche120 mm
Profondeur de fourche54 mm
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Visual. état de commutationLED jaune , S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux LED verte : disponibilité
Eléments de contrôletouche TEACH-IN , réglage de la sensibilité et Réglage du mode de fontionnement (normalement fermée/ouverte)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 30 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,4 V
Fréquence de commutationf2000 Hz
Temps d'action0,25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
"For use in NFPA 79 Applications only"
Les adaptateurs offrant des méthodes de câblage de terrain sont disponibles auprès du fabricant. Reportez-vous aux informations du fabricant.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M8, 3 broches
Matérial
BoîtierPC
Sortie optiquePlastique
Masse40 g
Dimensions
Hauteur79,5 mm
Largeur10 mm
Longueur140 mm
Notes générales