Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E2A-IM1-J-S-V1 Interrupteur de sécurité ASi

Interrupteur de sécurité AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Applications jusqu'à PLd
  • Tête métallique rotative
  • Construction étroite de 40 mm, dimensions des accessoires compatibles avec tous les commutateurs de sécurité
  • Affichage de la tension et des erreurs de périphérique d'AS-Interface
  • Raccordement par connecteur M12

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-2E2A-IM1-J-S-V1

Type de nœudEsclave de sécurité
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE179102
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
LED POWERTension AS-Interface; LED verte
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 45 mA
Tension d'isolement nominale50 V
nombre/type2 entrées de sécurité :
Contact 1 normalement fermé
Contact 2 normalement fermé
Alimentationde AS-Interface
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleDIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (jusqu'à PLd)
profilS-7.B
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Entrée
D0Contact 1 normalement fermé
D1Contact 1 normalement fermé
D2Contact 2 normalement fermé
D3Contact 2 normalement fermé
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
vitesse d'approchemax. 20 m/min
Force de fonctionnement25 N
force de l'extrait25 N
force de rétention10 N
profondeur d'insertiondistance minimale détectée
chasse tolérée
approche latérale24,5 mm
5 mm
approche par le dessus24,5 mm
5 mm
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1
Matérial
BoîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre
tête de commandemétal
cameAcier inoxydable
Masseenv. 0,16 kg
Dimensions
Hauteur42 mm
Largeur40 mm
Longueur123 mm
Durée de vie2 x 106 cycles de commutation
Notes générales