Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OIC-C11V4A-CB2 Étiquette en lecture seule

Porte-code pour système d'identification optique haute température, acier spécial

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Porte-code robuste pour températures jusqu'à 500 °C (932 °F)
  • Code embouti en clair
  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Inoxydable
  • Convient pour le nettoyage avec des liquides agressifs et abrasifs

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OIC-C11V4A-CB2

Distance de lecture150 ... 250 mm
sur OIT300
enregistrement des donnéesPlage de valeurs : à 4 chiffres numérique,
de 1 à 4095
Température ambiante-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Epaisseur du matériau1,5 mm
Matérial
Boîtieracier inox V4A
MontageEn parallèle à l'appareil de lecture à distance de lecture en évitant les miroirs d'éclairage
Angle de pivotement max. 10°
Masseenv. 41 g
Dimensions80 mm x 36 mm
Diamètre de trou3 mm
Notes générales