Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GL40-IR/32/40a/98a Cellule fourche optoélectro.

Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en aluminium, largeur de fente de 40 mm, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Optimisé pour la détection de petites pièces
  • Fréquence de commutation élevée
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé"
  • Infrarouge
  • Degré de protection IP67
  • Agrément cULus
  • Boîtier robuste en aluminium

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à GL40-IR/32/40a/98a

Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
EssaisEN 60947-5-2
Taille de la cible0,3 mm
Largeur de la fourche40 mm
Profondeur de fourche45 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Visual. état de commutationLED rouge dans le connecteur
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC, classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 15 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Reproductibilité0,05 mm
Fréquence de commutationf2 kHz
Temps d'action≤ 250 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité CECE
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M8, 3 broches
Matérial
Boîtieraluminium, anodisé noir
Sortie optiqueverre
Masse45 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur10 mm
Longueur70 mm
Notes générales