Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KC-CTT-3GN2BU Bornier

Bornier pour modules KC, borne à ressort à 2 broches, avec prises de test

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bornes à ressort à 2 broches avec technologie de connexion instantanée
  • Pour les modules KC du système K
  • Prises de test intégrées pour la connexion des communicateurs HART
  • Unité d'emballage : 3 pièces vertes, 2 pièces bleues
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KC-CTT-3GN2BU

nombre de pôles2
Section des filsmax. 2,5 mm2
Matérial
Couleurbleu , verte
Masseenv. 4 g
Dimensions10,1 x 15 x 25,6 mm (0,4 x 0,5 x 1 po)
Forme constructiveborne à ressort avec prises de test intégrées , amovible
Structurerangée unique
Unité d'emballage5 pièce(s)
Notes générales