Sélectionnez votre pays
NCB50-FP-A2-P4 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 50 mm, noyable
- 4 fils courant continu
- Montage
- Particulièrement adapté pour une installation encastrée dans les systèmes de convoyeurs au sol









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCB50-FP-A2-P4
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 50 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 40,5 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,38 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,83 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 80 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 3 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 300 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 680 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT/metal | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | métal | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.