Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-DUCT-GY-UPR-03 Rail profilé

Rail profilé avec UPR-03-* insert, 3 conducteurs, peigne de câbles côté terrain gris

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré
  • Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande
  • Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire
  • Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés
  • Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé
  • Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montage

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à K-DUCT-GY-UPR-03

Raccordement3 conducteurs
Côté terrainpeigne de câbles , gris
Côté commandepeigne de câbles , gris
Alimentation2 Conducteurs
sortie de panne1 Conducteurs
Matérialrail profilé : aluminium
peigne de câbles : plastique
Masseenv. 7,3 kg
Dimensions130 x 115,8 x 1800 mm (5 x 4,56 x 71 in)
Hauteur115,8 mm
Largeur130 mm
Longueur1800 mm
Désignationaccessoires fournis :
- capuchons d'extrémité UPR-E
- couvercle
- aides au montage (écrous de glissement et freins d'écrous de glissement)
Notes générales