Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NDP20-FP-V1 Transmetteur WIS primaire

Système de transmission, inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement par connecteur V1 (M12 x 1)
  • Boîtier compact
  • Distance de transmission maxi de 20 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NDP20-FP-V1

Montagenon noyable
distance de transmission0 ... 20 mm
Conformité aux directives
Directive CEM 89/336/CEEEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Montagemontage par vissage
Distance par rapport aux cloisons métalliquesB≥ 150 mm
Zone de sécuritéW x H≥ 150 mm x 25 mm
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur40 mm
RemarqueLa longueur de câble maximale entre le module WIS et le transmetteur WIS ne doit pas excéder 5 m.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.