Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2821 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Contact sec ou entrée NAMUR
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • 2 sorties relais
  • Sortie défaut sur relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2821

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 30 mA
Dissipation thermique≤ 500 mW
Puissance absorbée≤ 500 mW
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2: 5a(+), 5b(-)
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,7 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a, 7a; 10a, 9a
Sortie Isignal ; relais
Sortie IIsignal ou signalisation de défaut ; relais
Chargement du contact50 V CC / 0,5 A
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Sortie/alimentationisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A.
Sortie/sortieisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A.
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Séparation galvaniqueEN 50178:1997
Compatibilité électromagnétiqueEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2012
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 2 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 06 ATEX 0093 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrée[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact50 V CC / 0,5 A
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatPF 08 CERT 1047 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément FM
Control Drawing16-534FM-12 (cFMus)
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0434
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 06,0026X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales