Sélectionnez votre pays
NBB10-30GK60-AR-1M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie relais
- Portée de détection 10 mm
- Sortie SPDT
- Courant de commutation jusqu'à 6 A









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB10-30GK60-AR-1M
| Fonction de commutation | contact inverseur | |
| Type de sortie | relais | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | sortie relais | |
| Durée de vie mécanique | Marche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V C.C. |
| Fréquence de commutation | f | 20 Hz |
| Course différentielle | H | env. 10 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 50 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Tension de commutation | max 28 V CC | |
| Courant de commutation | max 6 A CC (charge résistive) | |
| Capacité de commutation | max 180 W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Câble, 1 m, enrobage PVC lourd, 5 brins, section conducteur 0,79 mm2 (18 AWG) | |||||||
| Section des fils | 0,75 mm2 | |||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP68 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.