Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH-BT-F07-M8 Kit de montage

Kit de montage réglable pour actionnement manuel de taille F07, conformément à la norme ISO5211-DIN3337

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple
  • Normalisé
  • Réglable en hauteur
  • Allongement d'arbre réglable
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MH-BT-F07-M8

Capteurs et actionneurs adaptésCapteurs doubles, série –F25 avec came BT32…
Capteurs doubles, série –F31 avec came BT65A
Capteurs doubles, série –F31K avec came BT65A
MatérialPont de montage et écrou : acier inoxydable 1.4301
Entraîneur et arbre : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
Plaque pour capteur : Vestamid (PA 12), conducteur
Dimensions
A34,5 mm
B15 mm
C64,5 mm
D54 mm
Ø D470 mm
Ø D58,5 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm , réglable
L45 mm
M8 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.