Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

ASK /70 KL.2000MM Connecteur femelle

Prise câble, M9, 5 broches, câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Composant UL Recognized
  • Verrouillage à vis
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: USA - UR
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ASK /70 KL.2000MM

nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M9
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 125 V C.C.
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 3 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Agrément ULcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution1
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn
surface de contactAu
PoignéePA 66 , noir
écrou chapeauCuZn, nickelé
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅5,2 mm
Couleurnoir
Fils5 x 0,25 mm2
Conception du conducteur28 x 0,07 mm ∅
LongueurL2 m
Notes générales