Sélectionnez votre pays
ESS58-IZ Codeur absolu
Codeur absolu monotour
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier standard industriel ∅58 mm
- EtherNet/IP
- Jusqu'à 30 bits multitour
- Bride synchro ou bride de serrage
- Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégré
- Adresse IP réinitialisable
- Pas de commutateur DIP pour le réglage de l'adresse
- Compatible avec les commandes Rockwell, Allen Bradley et Schneider
- Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain
- Fonctionnalité pour axes ronds
- LED d'état
- Déclaration de conformité Ethernet IP
- Profil de codeur CIP
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES