Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 0,6 mm, noyable
  • Boîtier miniature
  • Câble avec raccordement par connecteur M8
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn0,6 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 0,486 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,29
Facteur de réduction r1.4301 0,76
Facteur de réduction rMs 0,46
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 1400 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,1 mA typ. pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 10 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePC
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
Couple de serrage≤ 0,4 Nm
nombre de pôles3
Câble
Diamètre du câble2,6 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,055 mm2
LongueurL0,3 m
Dimensions
Longueur22 mm
Diamètre3 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.