Sélectionnez votre pays
HiC2031HC Module de commande SMART
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
- Sortie de courant pouvant atteindre une charge de 625 Ω
- Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP
- Faible dissipation de puissance
- Adapté aux longs câbles de terrain (> 1 000 m)
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à HiC2031HC
| Type de signal | Sortie analogique |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| Capacité systématique (SC) | SC 3 |
| Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion |
| Ondulation | ≤ 10 % | |
| Courant assigné | Ir | ≤ 35 mA |
| Dissipation thermique | ≤ 600 mW | |
| Puissance absorbée | ≤ 700 mW |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) | |
| Signal d'entrée | 4 à 20 mA , limité à env. env. 27 mA | |
| Tension d'entrée | selon la configuration de commutateur tension en boucle ouverte du système de contrôle < 19 V tension en boucle ouverte du système de contrôle < 26 V> | |
| Chute de tension | selon la configuration de commutateur tension en boucle ouverte du système de contrôle < 19 V: approx. 5 V at 20 mA tension en boucle ouverte du système de contrôle < 26 V: approx. 12 V at 20 mA> | |
| Résistance d'entrée | > 100 kΩ, with field wiring open |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
| Tension | ≥ 12,5 V pour 20 mA | |
| Courant | 4 ... 20 mA | |
| Charge | 0 ... 625 Ω | |
| Ondulation | 20 mV rms |
| Ecart | à 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA ≤ ± 0,1 %; non-linéarité et course différentielle comprises | ||||
| |||||
| Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) Côté commande à l'intérieur du côté terrain : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
| Temps de montée | 10 à 90 % ≤ 100 ms | ||||
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Réglage usine | entrée : tension d'entrée max. 19 V | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
| Degré de protection | IEC 60529 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Masse | env. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur platine de connexion | ||||||||||
| Détrompage | broches 2 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | CESI 11 ATEX 012 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Équipement | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificat | CESI 19 ATEX 050 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.