Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN3-F31-B3B-V1-K Détecteur inductif

détecteur de position et commande d'électrovannes

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Sens d'action programmable
  • Degré de protection IP67
  • Contrôle de la communication, désactivation possible
  • Contrôle de coupure et de court-circuit de l'électrovanne

Afficher plus

En stock166,43 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN3-F31-B3B-V1-K

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortieAS-Interface
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,2
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
Tension d'emploiUB26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Consommation à videI0≤ 35 mA
MTTFd842 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée); LED jaune
LED OUTLED bicolore jaune/rouge
jaune : état de commutation
rouge : coupure de ligne/court-circuit
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe100 mA
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 50295:1999-10
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 31,9 V C.C.
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Raccordement (côté système)connecteur M12 x 1, 4 broches
Raccordement (côté vanne)0,5 m, câble PVC
Section des fils (côté vanne)0,75 mm2
Boîtier de connecteurmétal
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
Couple de serrage des vis de fixation≤ 5 Nm
Dimensions
Hauteur33,5 mm
Largeur65 mm
Longueur36 mm
Remarquetension électrovanne limitée à 26,4 V max.; puissance 2,5 W max.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.